No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Plantweb-Insight Network Management Application

Aplicación Plantweb Insight™ Network Management

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Network Management está diseñada para ofrecer una monitorización continua y centralizada de las redes inalámbricas en las plantas industriales. Para asegurar que las operaciones se lleven a cabo en concordancia con las mejores prácticas de la red, esta aplicación ofrece análisis estratégico que permite los equipos den prioridad al mantenimiento y tomen decisiones informadas rápidas. Esta solución incluye un diagrama de malla de red que le proporciona una vista consolidada de la condición operativa y el diagnóstico de la red para identificar rápidamente los problemas y las áreas de mejora.

Sistema operativo
VMware Virtual Hardware versión 11 o superior o Microsoft Hyper-V 2012 o superior
  • 4 procesadores dedicados
  • 4GB RAM mínimo
  • 100 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • El panel de control proporciona un resumen consolidado de todas las redes para identificar y diagnosticar los problemas de la red de manera rápida
  • La vista integrada del estatus de la red ayuda a priorizar el mantenimiento y fomenta la toma de decisiones informadas
  • La información calculada les permite a los usuarios identificar las áreas problemáticas de manera más sencilla y resolver los problemas más rápidamente
  • El análisis incluye la disponibilidad de la red con estadísticas de carga y una visión general del historial de la condición operativa de la red
  • El registro de alertas rastrea las alertas syslog en todas las redes para visibilizar inmediatamente los problemas individuales de las redes
  • Se puede filtrar y ordenar los informes del registro para una identificación más rápida e informes personalizados
  • La vista resumen muestra los datos de cada red que se pueden buscar, filtrar y ordenar
  • La página Detalles muestra el desempeño específico de una red de conformidad con las mejores prácticas de red
  • El diagrama de malla de red interactivo les permite a los usuarios modificar y crear una vista acertada de la red
  • El diagrama de red configurable presenta datos específicos del dispositivo y orientación para la resolución de problemas

Documentos y dibujos