Plantweb-Insight Power Module Management Application

Aplicación Plantweb Insight™ Power Module Management

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Power Module Management le ofrece monitorización simplificada del módulo de alimentación en varias redes. Esta aplicación centraliza y consolida el análisis y los datos de un módulo de alimentación en un solo lugar, lo que permite que los usuarios vean información calculada de los módulos de alimentación de una planta completa. Esta solución de monitorización le ofrece una vista mejorada del estatus del dispositivo, lo que incluye cálculos de la vida útil estimada y alertas de los módulos de alto consumo para un mantenimiento efectivo y planificación de los reemplazos.

Sistema operativo
VMware Virtual Hardware versión 11 o superior o Microsoft Hyper-V 2012 o superior
  • 4 procesadores dedicados
  • 4GB RAM mínimo
  • 100 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • El panel de control proporciona información completa y al instante de todos los módulos de alimentación de la planta para obtener una mayor visibilidad.
  • La vista integrada del estatus del módulo de alimentación identifica de manera rápida los posibles problemas para asegurarle un desempeño operativo confiable.
  • El análisis estratégico de los datos detecta los dispositivos de alto consumo para ayudarlo a mejorar la eficiencia operativa en general.
  • Los cálculos sobre la vida útil del módulo le permiten priorizar y planificar un mantenimiento efectivo.
  • El resumen que aparece en el panel de control le ofrece datos que se pueden buscar y ordenar, y le ofrece informes sobre los módulos por separado que pueden exportarse.

Documentos y dibujos