No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-2180 Field Bus Modem

Rosemount 2180 Módem Fieldbus

Descripción del producto

El Módem Fieldbus Rosemount 2180 se usa para conectar el bus de campo TRL2 de los dispositivos de campo para medición de tanques o el concentrador del sistema Rosemount 2460 con Rosemount TankMaster PC en la sala de control. Se conecta a la PC utilizando la interfaz RS232 o la USB. El módem tiene luces LED para indicar si está encendido y el estado de la comunicación y, si es necesario, tiene interruptores en el panel delantero para establecer la ganancia y la terminación. El kit de montaje permite adaptarlo a un riel DIN estándar.

Señal de entrada
Bus de campo TRL2 y protocolo Modbus.
Señal de salida
RS232 y USB.
Cable para PC
3 m (10 pies)
Velocidad de transmisión
4800
Fuente de alimentación
Convertidor de CA/CC con múltiples tomas de CA internacionales provistos (7-12 VCC, 50 mA).
Protección del bus de campo contra sobrevoltaje
Aislamiento galvánico y supresores de transientes
Temperatura ambiente
De 0 °C a + 55 °C (de 0 °F a +130 °F)

Características

  • Permite una mayor distancia entre el modelo Rosemount 2460 y Rosemount TankMaster PC.
  • Tiene luces LED de diagnóstico en la tapa delantera.
  • Permite la conexión multipunto: un Rosemount TankMaster se puede comunicar con varias unidades Rosemount 2460.
  • Proporciona múltiples opciones de montaje.

Documentos y dibujos