Rosemount-P-2240S Multi-input Temperature Transmitter

Rosemount™ 2240S Transmisor de temperatura de múltiples entradas

Descripción del producto

El Rosemount 2240S de estabilidad altísima está aprobado para aplicaciones de transferencia de custodia muy exigentes que requieren mediciones de temperatura muy precisas para los cálculos del volumen neto estándar.
Se puede usar con los Rosemount 565, 566 o 765 Sensores de temperatura. El Rosemount 2240S puede conectar hasta dieciséis elementos de punto de temperatura de tres o cuatro hilos y un sensor integrado para el nivel de agua.
Proporciona la temperatura promedio del líquido para calcular el volumen neto basado en cada elemento de punto de temperatura individual en combinación con el valor de nivel correspondiente. Tiene una impresionante precisión de conversión de temperaturas, de ± 0,05 °C (± 0,09 °F).

Precisión
±0,05 °C (±0,09 °F). Sobre el rango de medición y temperatura ambiente de 20 °C (68 °F).
Efecto de la temperatura ambiente
±0,05 °C (±0,09 °F).
Rango de medición
Admite de -200 a 250 °C (-328 a 482 °F) para Pt-100.
Resolución
± 0,1 °C (± 0,1 °F) según los capítulos 7 y 12 de API.
Cantidad de elementos de punto
Hasta 16 elementos de punto RTD:
• 3 hilos, cableado individual o de retorno común.
• 4 hilos, cableado individual.
Tipo de sensor
Admite Pt-100 (según IEC/EN60751, ASTM E1137) y Cu-90.
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectarse con el modelo Rosemount 2410 con Tankbus autoconfigurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Aprobación de la transferencia de custodia
OIML R85:2008 y certificaciones nacionales, como PTB, NMi, etc.
Capacidad de emulación
Se puede integrar con sistemas obsoletos de medición de tanques.
Sellado de metrología
Compatible con la emulación de los protocolos de comunicación de otros proveedores, como los siguientes: Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura y Tokyo Keiso.
Fuente de alimentación
• FISCO: 9,0 - 17,5 VCC, no se ve afectado por la polaridad (por ejemplo, del concentrador de tanques 2410).
• Entidad: 9,0 - 30,0 VCC, no se ve afectado por la polaridad
Temperatura ambiente
-40 a +70 °C (-40 a +158 °F).
La temperatura de inicio mínima es -50 °C (-58 °F).

Características

  • Obtenga una medición de temperatura muy estable para cálculos precisos de inventario y transferencia de custodia que cumplan el capítulo 7.3 de API.
  • Obtener una sorprendente precisión en la conversión de temperatura de ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Conecte hasta 16 elementos de temperatura de tres o cuatro hilos.
  • Incluye un sensor integrado para el nivel de agua.
  • Aproveche las ventajas de una instalación conveniente y segura con la fuente de alimentación de bus IS de dos hilos.

Documentos y dibujos