Rosemount-P-5900S Radar Level Gauge

Medidor de nivel por radar Rosemount™ 5900S

Descripción del producto

El medidor de nivel por radar Rosemount 5900S entrega una exactitud de ±0,5 mm (0,020 pulg), lo que reduce la incertidumbre en la medición de nivel al mínimo. Aumenta la operación de almacenamiento al ofrecer precisión de transferencia de custodia certificada, mejor administración de inventario y datos confiables de control de pérdidas.
Por lo general, Rosemount 5900S se combina con sensores de temperatura multipunto muy precisos para obtener los cálculos de volumen neto más precisos precisión conforme a las normas API.
Rosemount 5900S eleva el nivel de la protección contra sobrellenado con una innovadora funcionalidad 2 en 1 que incluye dos medidores de nivel por radar en una sola carcasa para una medición de nivel y sobrellenado independiente. Tiene certificación SIL 2 y SIL 3, conforme a IEC 61508 y posibilita las soluciones que cumplen con API 2350.

Precisión
± 0,5 mm (± 0,020 pulg).
Estabilidad
Generalmente < ±0,5 mm (0,020 pulg) entre -40 y 70 °C (-40 y 158 °F).
Tasa de actualización
Medición nueva cada 0,3 seg.
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectarse con el modelo Rosemount 2410 con Tankbus autoconfigurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Un medidor de nivel Rosemount 5900, combinado con un concentrador de tanques 2410, permite la comunicación inalámbrica y la emulación de medidores de otros fabricantes.
Aprobación de la transferencia de custodia
OIML R85:2008 y certificaciones nacionales, como PTB, NMi, etc.
Seguridad
• Certificación SIL 2 y SIL 3.
• Homologado por TÜV y certificado por la WHG para la prevención del sobrellenado.
Sellado metrológico
Sí.
Capacidad de emulación
Se puede integrar con sistemas obsoletos de medición de tanques.
Compatible con la emulación de los protocolos de comunicación de otros proveedores, como los siguientes: Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura y Tokyo Keiso.
Fuente de alimentación
• FISCO: 9,0 - 17,5 VCC, no se ve afectado por la polaridad (por ejemplo, del concentrador de tanques 2410).
• Entidad: 9,0 - 30,0 VCC, no se ve afectado por la polaridad.
Temperatura ambiente
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F). La temperatura de inicio mínima es -50 °C (-58 °F).
Tipo de antena
Antena parabólica, matriz de antena de tubos tranquilizadores, antena de bocina, antena LPG/LNG.

Características

  • Obtenga la mayor precisión certificada de transferencia de custodia para administración precisa de activos en el almacenamiento de líquidos.
  • Consiga la mayor seguridad con la capacidad IEC 61508 SIL 2 o SIL 3 certificada por terceros
  • Use una abertura del tanque para instalar el medidor 2 en 1, ya sea para mediciones redundantes de nivel o para obtener una seguridad independiente y sistemas de medición del nivel.
  • Aproveche las ventajas de una instalación conveniente y segura con la fuente de alimentación de bus IS de dos hilos.
  • Incluya la transmisión de datos cableada y/o inalámbrica.
  • Haga mediciones en todos los tipos y productos de tanques de almacenamiento a granel, desde gases licuados, productos livianos, petróleo crudo y bitumen.

Documentos y dibujos