Rosemount-P-8800-Dual

Caudalímetros de vórtice doble Rosemount 8800

Descripción del producto

El Rosemount 8800 de vórtice doble ofrece una solución de medición del caudal redundante. El caudalímetro de vórtice doble 8800 protege contra desconexiones falsas al usar una de dos o dos de dos votaciones. El caudalímetro de vórtice doble 8800 ofrece confiabilidad de primera clase con un cuerpo del medidor sin empaques y sin atascos que elimina los posibles puntos de fuga, lo que resulta en una máxima disponibilidad del proceso y menos paradas no programadas.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Precisión del caudalímetro
±0,70 % del caudal másico en agua usando el 8800 multivariable (opción MTA/MCA)
±2 % del caudal másico en vapor usando el 8800 multivariable (opción MTA/MCA)
±1,3 % del caudal a 30 psia hasta 2000 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MPA)
±1,2 % del caudal a 150 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±1,3 % del caudal a 300 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±1,6 % del caudal a 800 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±2,5 % del caudal a 2000 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±0,65 % del caudal volumétrico para líquidos (sin compensar)
±1 % del caudal volumétrico para gas y vapor (sin compensar)
Relación de reducción
38:1 (doble barra simple)
15:1 (doble barra doble)
Salida
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 y salida escalable de pulsos
FOUNDATION fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógicos, 1 bloque funcional del planificador de enlace de refuerzo, 1 bloque funcional del integrador y 1 bloque funcional del PID
Modbus RS-485 con estatus de los dispositivos y 4 variables
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable; 316/316L y CF3M
Aleación de níquel; C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura; A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura; LF2 y LCC
Duplex; UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
–330 a 800 °F (–200 a 427 °C)
Tamaño de la línea
1/2 in a 12 in (15 a 300 mm)

Características

  • La configuración doble de los sensores, los elementos de detección y el transmisor ofrece una solución compacta para la medición redundante del caudal
  • Certificado según la norma IEC 61508 para su uso en sistemas instrumentados de seguridad hasta el nivel SIL 3 con votación 1oo2
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta, disminuya los costos de mantenimiento y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • La válvula para procesos críticos (opción CPA) proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar la integridad de la contención secundaria
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable digital de señales con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los medidores están calibrados y reciben un número de calibración único

Documentos y dibujos