Rosemount-P-GDA Self Compensating Duct Probes

Sonda para conductos de autocompensación

Descripción del producto

La sonda para conductos de autocompensación (SCDP) se diseñó para permitir la toma de muestras representativas de conductos en forma sencilla y sin inconvenientes

Dimensiones
Cada SCDP se fabrica para adaptarse exactamente al conducto del cliente• Las sondas tienen una longitud máxima de 4 metros
Temperatura ambiente
Standard (SCDP-S) -20 °C a +110 °C • alto (SCDP-T) -20 °C a +185 °C

Características

  • Entrega una muestra representativa del conducto al aspirador GDA
  • Aumenta la disponibilidad del aspirador GDA
  • Funciona a una temperatura máxima de 185 °C
  • Diseñada para adaptarse exactamente al ancho del conducto
  • Se puede aislar por completo de la pared del conducto

Documentos y dibujos