No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-FT-8711015-8732E

Sensor del caudalímetro magnético tipo wafer Rosemount 8711 compuesto de un sensor 8711015 y un transmisor M-8732E

Descripción del producto

Su diseño sin brida constituye una alternativa compacta y liviana a los medidores de caudal magnéticos con brida. Se proporciona un kit espaciador de alineación para una instalación fácil.
El alojamiento de doble compartimento del transmisor proporciona aislamiento del entorno exterior. El diagnóstico avanzado y la interfaz de operador local con visor ofrecen información sin precedentes sobre el proceso.
A dual-compartment transmitter housing provides isolation from the external environment. Advanced diagnostics and through-the-glass Local Operator Interface offer unparalleled process insight.

Especificaciones

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711015, 38,1 Mm (1,5 Pulgadas) (DN40)
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de 40:1
Tamaños de tubería
4-200 mm (0,15-8 in.)
Materiales de revestimiento
ETFE, PTFE, and PFA
Materiales del electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tantalio, titanio; consulte con la fábrica para conocer otras opciones de materiales
Rosemount 8732E Transmisor del caudalímetro magnético de montaje en campo
Compatibilidad del sensor
Compatible con los sensores Rosemount 8705, 8711 y 8721. Compatible con sensores de otros fabricantes alimentados por CA y CC.
Corriente de la bobina impulsora del transmisor
500 mA
Rango del caudal
Capaz de procesar señales de fluidos que se desplazan entre 0,04 y 39 pies/s (0,01 a 12 m/s) tanto para el flujo directo como el inverso en todos los tamaños de sensores. Escala completa ajustable continuamente entre -39 y 39 pies/s (-12 a 12 m/s).
Límites de la conductividad
El líquido del proceso debe tener una conductividad de 5 micro Siemens/cm (5 micromhos/cm) o más.
Fuente de alimentación
90 - 250 V CA, 50/60 Hz o 12 - 42 V CC
Fusibles de alimentación de la línea
Sistemas de 90-250 V CA
1A, 250 V, I2t, clasificación 1,5 A2s, acción rápidaBussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP
Sistemas de 12-42 V CC
3 A, 250 V, I2t, clasificación 14 A2s, acción rápidaBel Fusible 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles de alimentación de la línea
15W máximo - CC
40VA máximo - CA
Corriente de encendido
CA: Máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V CA
DC: Máximo 42 A (< 5 ms) a 42 V CC

Características

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711015, 38,1 Mm (1,5 Pulgadas) (DN40)
  • Reduzca costos gracias a un diseño sin brida para reducir al mínimo el tamaño y el peso
  • La forma compacta es ideal para su instalación en lugares con una limitada cantidad de tramos rectos de tuberías
  • Se adapta a cualquier aplicación de procesos con opciones de revestimientos resistentes con electrodos estándares, de conexión a tierra y con punta de bala
  • Simplifique la instalación con un diseño liviano y sin bridas
  • Elimine los empaques y evite el ingreso de humedad con un sensor completamente soldado
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles
  • Evita la interrupción del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite reparaciones en campo
Rosemount 8732E Transmisor del caudalímetro magnético de montaje en campo
  • Monitorice continuamente la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso con el Smart Meter Verification
  • Evite que ingrese humedad con la carcasa del transmisor de dos compartimentos
  • Mejore la gestión del proceso con el procesamiento avanzado de señales digitales
  • Optimice el control de las aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • El diagnóstico de detección de tuberías vacías minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Simplifique los ajustes en entornos peligrosos sin quitar la cubierta mediante el uso de interruptores ópticos en la configuración
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y tener una interfaz consistente para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711015, 38,1 Mm (1,5 Pulgadas) (DN40)
Rosemount 8732E Transmisor del caudalímetro magnético de montaje en campo