No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-FT-8711060-8712E

Sensor del caudalímetro magnético tipo wafer Rosemount 8711 compuesto de un sensor 8711060 y un transmisor M-8712E

Descripción del producto

Su diseño sin brida constituye una alternativa compacta y liviana a los medidores de caudal magnéticos con brida. Se proporciona un kit espaciador de alineación para una instalación fácil.
La interfaz intuitiva de operador local con teclas reservadas facilita el uso y permite un acceso inmediato a toda la información de diagnóstico. Ideal para entornos peligrosos o ubicaciones de difícil alcance.
Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

Especificaciones

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711060, 152,4 Mm (6 Pulgadas) (DN150)
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de 40:1
Tamaños de tubería
4-200 mm (0,15-8 in.)
Materiales de revestimiento
ETFE, PTFE, and PFA
Materiales del electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tantalio, titanio; consulte con la fábrica para conocer otras opciones de materiales
Transmisor De Medidor De Caudal Magnético De Montaje En Pared Rosemount 8712E
Precisión
Hasta ±0,15% de precisión del caudal volumétrico en rangeabilidades del caudal de 13:1, ±0,25% en rangeabilidad del caudal de 40:1.
Diagnóstico
1Verificación del medidor in situ, detección de falla de conexión a tierra/cableado, detección de nivel elevado del ruido del proceso, detección sintonizable de tubería vacía, detección de falla del transmisor, detección de falla del sensor
Compatibilidad

 •Todos los sensores fabricados por Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Las capacidades universales permiten a los transmisores de la serie E ser compatibles con sensores alimentados con CA y CC de otros fabricantes.
Fuente de alimentación
90-250 VCA, 50-60 Hz o 12-42 VCC.
Consumo de energía

 •15 W máximo - CC
 •40 VA máximo - CA
Clasificación de la carcasa

 •8712E: tipo 4x, IP66

Características

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711060, 152,4 Mm (6 Pulgadas) (DN150)
  • Reduzca costos gracias a un diseño sin brida para reducir al mínimo el tamaño y el peso
  • La forma compacta es ideal para su instalación en lugares con una limitada cantidad de tramos rectos de tuberías
  • Se adapta a cualquier aplicación de procesos con opciones de revestimientos resistentes con electrodos estándares, de conexión a tierra y con punta de bala
  • Simplifique la instalación con un diseño liviano y sin bridas
  • Elimine los empaques y evite el ingreso de humedad con un sensor completamente soldado
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles
  • Evita la interrupción del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite reparaciones en campo
Transmisor De Medidor De Caudal Magnético De Montaje En Pared Rosemount 8712E
  • Interfaz intuitiva del operador local con teclas dedicadas para facilitar el uso
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso
  • Optimice el control de aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones de frecuencia de la bobina impulsora seleccionable
  • El diagnóstico de detección de tubería vacía minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y contar con una interfaz uniforme para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711060, 152,4 Mm (6 Pulgadas) (DN150)
Transmisor De Medidor De Caudal Magnético De Montaje En Pared Rosemount 8712E