Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea y distribuidor 306

Especificaciones

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 2051
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V de baja potencia HART®ó;
Rango de medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
Temperatura de funcionamiento máxima
1000°F (538°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2"-14 macho NPT, 1/2"-14 hembra NPT
Orientación de la conexión al proceso
Paralelo al transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 2051
  • La interfaz intuitiva local del operador mejora el comisionamiento para una instalación simple y rentable
  • Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (a través de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y a los manómetros para una sencilla calibración en el proceso
  • Las configuraciones de bloquear y purgar y de 2 válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/ventilación
  • La conexión del proceso NPT macho o hembra cumple con varios requisitos de aplicaciones
  • Ensamblado en fábrica, probado contra fugas y calibrado para asegurar un rendimiento óptimo

Documentos y dibujos

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 2051
Distribuidor en línea Rosemount™ 306