Rosemount-K-214C, 848T Wireless Transmitter and 114C

Rosemount™ 214C Sensor termocupla, transmisor inalámbrico 848T y termopozo 114C

Especificaciones

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP. Codificado por color según IEC 60584 o ASTM E230.
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T
Entrada
Cuatro entradas configurables independientemente que incluyen RTD de 2, 3 y 4 cables, termopares, 0-1000 mV y 0-10V, ohmios de 2, 3 y 4 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Compartimento de aluminio resistente para uso en el campo
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
De 4 seg a 60 min, seleccionable por el usuario
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Tipo de antena
Externa (alcance estándar y extendido)
Rosemount™ Termopozo 114C
Cálculos del termopozo
Cálculo de frecuencia de patrón de estela (WFC) realizado por ingenieros certificados, pida el código R21 para obtener un reporte oficial
Modificadores de diseño
Los diámetros de raíz, de orificio y de punta pueden personalizarse para cualquier aplicación
Certificaciones/aprobaciones
Certificación de materiales, NACE, CRN (para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas)
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes, rayos X, PMI (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla
  • El tipo de sensor incluye termocuplas J, K y T para flexibilidad de las aplicaciones
  • Cumple con las normas ASTM e IEC sobre tolerancia de precisión de la termocupla, lo que proporciona un desempeño confiable
  • Abarca una gran variedad de temperaturas desde -196 hasta 1200 °C (de -321 a 2192 °C) para una mayor durabilidad en entornos de procesos cambiantes
  • Soporta altas vibraciones lo que ofrece resistencia en condiciones de proceso exigentes
  • Disponible en configuraciones simples o dobles con uniones conectadas a tierra o subterráneas para la compatibilidad de los procesos
  • Todos los estilos y longitudes del sensor están disponibles en cable de aislamiento mineral de diámetro de ¼ in para cumplir con las normas de la industria
  • Los accesorios de compresión ajustables o fijos y los adaptadores soldados o accionados por resorte cumplen con los requisitos específicos de montaje
  • Las opciones de cabezales de conexión y carcasas permiten que el producto se adapte al proceso
  • Aprobaciones globales para áreas clasificadas que cumplen con los requisitos de los proyectos
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El mejor precio por solución de punto acepta cuatro entradas configurables (termorresistencia, termocupla, ohmios, milivoltios y señales de 4 a 20 mA)
  • El compartimiento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en ambientes difíciles y áreas clasificadas.
  • La antena de alcance extendido ofrece comunicación inalámbrica para instalaciones de larga distancia
  • Diseñado con hasta ocho alertas configurables por el usuario para la monitorización avanzada de mediciones
  • La pantalla del panel de control del dispositivo muestra una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Rosemount™ Termopozo 114C
  • Tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone y soldado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Amplia selección de materiales de termopozo, desde acero inoxidable hasta materiales exóticos, que cumple con distintas especificaciones de proceso
  • La opción de reporte de cálculos de frecuencia de patrón de estela garantiza que el diseño del termopozo sea compatible con las condiciones del proceso
  • Modificadores de diseño flexibles para espesor de raíz, de orificio y de punta permiten una personalización para requisitos de aplicaciones especiales
  • El tipo de montaje Van Stone permite que el material de la brida sea distinto al del vástago para mayor rentabilidad
  • Las opciones de termopozo, incluidas NACE, certificación de material y PMI, garantizan la trazabilidad o la compatibilidad del material
  • Opciones de prueba especiales para satisfacer los requisitos del proceso, incluyendo la prueba de presión hidrostática, la prueba de penetración de tintes y muchas otras

Documentos y dibujos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T
Rosemount™ Termopozo 114C