Sensor de termopar 214C, transmisor 148 y tubo de protección 114P de Rosemount™
Sensor de termopar 214C, transmisor 148 y tubo de protección 114P de Rosemount™
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP. Codificado por color según IEC 60584 o ASTM E230.
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor de temperatura Rosemount™ 148
Entrada
Capacidad de sensor simple con entradas de sensor universales (RTD, T/C, ohmios)
Señal de salida
Analógica de 4-20 mA
Carcasa
Montaje en cabezal DIN B
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tubo de protección del Rosemount™ 114P
Certificaciones y aprobaciones
Certificación del material
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla
El tipo de sensor incluye termocuplas J, K y T para flexibilidad de las aplicaciones
Cumple con las normas ASTM e IEC sobre tolerancia de precisión de la termocupla, lo que proporciona un desempeño confiable
Abarca una gran variedad de temperaturas desde -196 hasta 1200 °C (de -321 a 2192 °C) para una mayor durabilidad en entornos de procesos cambiantes
Soporta altas vibraciones lo que ofrece resistencia en condiciones de proceso exigentes
Disponible en configuraciones simples o dobles con uniones conectadas a tierra o subterráneas para la compatibilidad de los procesos
Todos los estilos y longitudes del sensor están disponibles en cable de aislamiento mineral de diámetro de ¼ in para cumplir con las normas de la industria
Los accesorios de compresión ajustables o fijos y los adaptadores soldados o accionados por resorte cumplen con los requisitos específicos de montaje
Las opciones de cabezales de conexión y carcasas permiten que el producto se adapte al proceso
Aprobaciones globales para áreas clasificadas que cumplen con los requisitos de los proyectos
Transmisor de temperatura Rosemount™ 148
Dispositivo utilizado con varias tipos de entradas de sensor para brindar adaptabilidad
El montaje en cabezal estilo DIN B con una variedad de opciones de compartimento DIN B brinda una solución rentable
La señal de 4 a 20 mA resiste el ruido para lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso
La compensación de la temperatura ambiente mejora el desempeño y la calidad del proceso
La interfaz de configuración HART™ basada en PC proporciona un programador, los cables y el software necesarios para la configuración del transmisor
Tubo de protección del Rosemount™ 114P
Tipos de montaje roscado y bridado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
Disponible en acero inoxidable de doble clasificación 316/316L y acero inoxidable 316Ti
Las opciones de termopozos incluyen certificaciones de materiales que garantizan la conformidad y trazabilidad de los materiales de acuerdo con la norma EN 10204 tipo 3.1
Opciones de pruebas especiales para cumplir los requisitos del proceso, incluidas las pruebas de presión hidrostática externa e interna y de penetración de tintes.
Documentos y dibujos
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla