No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-FT-8705005-8712E

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705 Que Consiste En 8705005 Sensor y 8712E transmisor

Descripción del producto

La construcción totalmente soldada proporciona un sello hermético que protege contra la humedad y los contaminantes, a la vez que el bloque de terminales extraíble y sustituible permite una fácil reparación en campo.
La interfaz intuitiva de operador local con teclas reservadas facilita el uso y permite un acceso inmediato a toda la información de diagnóstico. Ideal para entornos peligrosos o ubicaciones de difícil alcance.
Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

Especificaciones

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705005, 13 Mm (1/2 De Pulgada) (DN15)
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de 40:1
Tamaños de tubería
15-900 mm (½-36 in.)
Materiales del revestimiento
PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neopreno, goma natural Linatex; consultar con la fábrica para conocer otras opciones de materiales
Materiales del electrodo
ASME B16.5 clase 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 Tabla D y E AWWA C207 Tabla 3 Clase D (solo 30-36 pulgadas)
Transmisor De Medidor De Caudal Magnético De Montaje En Pared Rosemount 8712E
Precisión
Hasta ±0,15% de precisión del caudal volumétrico en rangeabilidades del caudal de 13:1, ±0,25% en rangeabilidad del caudal de 40:1.
Diagnóstico
1Verificación del medidor in situ, detección de falla de conexión a tierra/cableado, detección de nivel elevado del ruido del proceso, detección sintonizable de tubería vacía, detección de falla del transmisor, detección de falla del sensor
Compatibilidad

 •Todos los sensores fabricados por Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Las capacidades universales permiten a los transmisores de la serie E ser compatibles con sensores alimentados con CA y CC de otros fabricantes.
Fuente de alimentación
90-250 VCA, 50-60 Hz o 12-42 VCC.
Consumo de energía

 •15 W máximo - CC
 •40 VA máximo - CA
Clasificación de la carcasa

 •8712E: tipo 4x, IP66

Características

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705005, 13 Mm (1/2 De Pulgada) (DN15)
  • Una carcasa del sensor completamente soldada brinda un sello hermético para una máxima protección
  • Evita la interrupción del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite reparaciones en campo
  • Capture cualquier potencial fuga de líquido del proceso con compartimentos de contención secundaria que rodean los electrodos
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
  • Un protector de revestimiento opcional proporciona protección contra el daño por instalación y el desgaste del borde frontal
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles
Transmisor De Medidor De Caudal Magnético De Montaje En Pared Rosemount 8712E
  • Interfaz intuitiva del operador local con teclas dedicadas para facilitar el uso
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso
  • Optimice el control de aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones de frecuencia de la bobina impulsora seleccionable
  • El diagnóstico de detección de tubería vacía minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y contar con una interfaz uniforme para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705005, 13 Mm (1/2 De Pulgada) (DN15)
Transmisor De Medidor De Caudal Magnético De Montaje En Pared Rosemount 8712E