No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051CFP Integral Orifice Flowmeter

Caudalímetro de orificio integral Rosemount™ 2051CFP

Descripción del producto

El caudalímetro de placa de orificio integral Rosemount 2051CFP ofrece mediciones confiables de caudal. Este medidor de caudal está fabricado con un elemento primario de orificio integral, que se ofrece en un trecho de tubería y facilita la medición de caudal precisa en tamaños de tubería pequeños (0,5-1,5 in o 15-40 mm). Este transmisor con certificación de seguridad también tiene una interfaz del operador local (LOI) para un comisionamiento sencillo en el campo. Este dispositivo se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Garantía
Garantía limitada de 5 años
Rango bajo
Hasta 100:1 (5:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Diferencial hasta 1000 inH2O (2,48 bar)
Tamaño de la tubería
0,5 a 1,5 in (15 a 40 mm)
Salida
Presión diferencial, variable de escala
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla
  • La placa de orificio es adecuada en tamaños de tubería pequeños de 0,5-1,5 in (15-40 mm) para lograr repetibilidad y exactitud de medición de caudal
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos