No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-398RVP Retractable pH ORP Sensor

Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount™ 398RVP

Descripción del producto

La construcción resistente a los químicos de Tefzel™, titanio y la junta de referencia TUpH™ patentada hace que el modelo Rosemount 398RVP sea el sensor ideal para la medición de pH en los líquidos de procesos exigentes. Use este sensor para medir el pH en el separador de aguas ácidas, en torres de blanqueado de pulpa que usan dióxido de cloro y en corrientes de procesos que contienen una variedad de solventes orgánicos.

Rango de medición
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor de ORP: –1500 a 1500 mV
Presión de funcionamiento
Bulbo semiesférico: 0 a 250 psig (0 a 17,24 barg)
Bulbo plano: 0 a 100 psig (0 a 6,89 barg)
Presión máx. de funcionamiento
(en retracción o inserción)
Tubo de 21 in 64 psig (4,41 barg)
Tubo de 36 in 35 psig (2,41 barg)
Rango de temperatura
32 a 212 °F (0 a 100 °C)
Materiales que son mojados por el proceso
Titanio, Tefzel™, vidrio y Kalrez®, Viton™ o EPDM a elegir; platino (solo sensor ORP).

Características

  • Su resistencia química superior permite al sensor de pH/ORP soportar aplicaciones que contienen dióxido de cloro y una amplia variedad de disolventes orgánicos y agentes oxidantes.
  • El mantenimiento mínimo gracias a la tecnología de referencia TUpH ayuda a garantizar una medición precisa del pH/ORP incluso en procesos con revestimientos, contaminación y envenenamiento
  • La vía de referencia helicoidal impide el envenenamiento de la referencia para prolongar la vida útil del sensor de pH/ORP
  • Opción de conexión del cable Variopol (VP8) para desconectar rápidamente el cable al sensor y evitar que el cable se tuerza.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 17 resultados para piezas y accesorios
: