Rosemount-403 Conductivity Sensor

Sensor de conductividad Rosemount™ 403 PUR-Sense™

Descripción del producto

El sensor de conductividad Rosemount 403 con cable integrado es un sensor de brida sanitario comúnmente utilizado en sistemas de purificación de agua dentro de la industria de alimentos y bebidas. Este sensor de conductividad es ideal para medir la conductividad electrolítica en agua para inyección (WFI).

Rango de temperatura
Temperatura ambiente: 32 a 221 °F (0 a 105 °C). El sensor de conductividad es esterilizable por vapor a 135 °C (275 °F)
Materiales que son mojados por el proceso
Electrodos: titanio
Aislante: PCTFE (neoflón), conforme a 21CFR 177.1380 y USP Clase VI
Cuerpo: acero inoxidable 318
Junta tórica: EPDM, conforme a 21CFR 177.1380 y USP Clase VI
Acabado superficial
Todas las superficies en contacto con el proceso tienen un acabado Ra de 16 micropulgadas (0,4 micrómetros)
Presión máx. de funcionamiento
250 psig (1825 kPa [abs])

Características

  • El diseño sanitario cumple con los requisitos Clase VI de USP
  • Constantes de celda seleccionables de 0,01; 0,1 y 1,0/cm
  • Disponible con conexiones de 1-1/2 in y 2 in conexiones de proceso de brida sanitaria

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: