No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-404 Conductivity Sensor

Sensores de conductividad para bajo caudal Rosemount™ 404

Descripción del producto

El sensor de conductividad para bajo caudal Rosemount 404 está diseñado para medir la conductividad en agua limpia. El sensor de conductividad y celda de caudal se combinan en un paquete individual. El volumen bajo de retención de la celda de caudal permite una respuesta rápida ante cambios repentinos en la conductividad y la temperatura.

Rango de temperatura
PVC: 32 a 140 °F (0 a 60 °C)
Acero inoxidable: 32 a 212 °F (0 a 100 °C)
Dimensiones
Longitud del cable: 10 ft (3,1 m) estándar; 50 ft (15,2 m) opcional
Presión máxima
PVC: 100 (791 kPa [abs]) a 77 °F (25 °C); 20 psig (239 [kPa abs]) a 140 °F (60 °C)
Acero inoxidable: 100 psig (791 kPa [abs]) máximo
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Electrodos: titanio
Aislante: PEEK relleno de vidrio
Cuerpo y accesorios: PVC - polietileno/acero inoxidable
Junta tórica: EPDM
Todas las superficies en contacto con el proceso tienen un acabado Ra de 0,4 micrómetros (15 micropulgadas).

Características

  • El sensor de conductividad y la celda de caudal se combinan en un mismo cuerpo
  • Rápida respuesta ante cambios en la conductividad y la temperatura
  • No requiere calibración inicial; una constante de celda medida en fábrica garantiza una precisión inmediata.
  • Constantes de celda seleccionables de 0,1; 0,10/cm
  • La junta tórica de EPDM sella las piezas internas del sensor de conductividad y las protege del líquido del proceso

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: