Rosemount-705 Wireless Totalizing Transmitter

Transmisor de totalización inalámbrico Rosemount™ 705

Descripción del producto

Dé más poder a sus mediciones de caudal de turbina con el transmisor de totalización inalámbrico Rosemount™ 705. Este transmisor está equipado con tecnología inalámbrica que proporciona consistentemente mediciones del caudal promedio y el volumen totalizado, incluso en entornos remotos y desafiantes. Listo para instalar, el transmisor inalámbrico le proporciona datos de impulso continuos y confiables y diagnósticos predictivos para indicar la condición del instrumento y un mantenimiento oportuno.

Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, a seleccionar por el usuario
Suministro de alimentación
Módulo de alimentación de cloruro de litio-tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con alojamiento de polímero de PBT
Material de la carcasa
Aluminio con bajo contenido de cobre o acero inoxidable
Tipo de antena
Antena externa (opción WK): máximo de 10 mW (10 dBm) EIRP; rango extendido, antena externa (opción WM): máximo de 18 mW (12,5 dBm) EIRP; ganancia alta, antena remota (opción WN): máximo de 40 mW (16 dBm) EIRP; antena remota (opción WJ): máximo de 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Pantalla/interfaz
Opcional

Características

  • Lista para instalar, se conecta fácilmente al medidor de turbina o a dispositivos de salida de pulsos
  • La especificación de entrada de pulsos de 0 a 10 khz proporciona una variedad de conexiones para la aplicación
  • El montaje remoto o directo permite una instalación y operación flexibles
  • Las opciones de antena remota ofrecen más flexibilidad y comunicaciones de largo alcance
  • Entre las posibles aplicaciones se incluye la incorporación a una instalación de campo existente para medir el caudal de agua en pozos de inyección
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos