No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8750W015

Sistema De Medidor De Caudal Magnético Para Suministro De Agua Rosemount 8750W015, 38,1 Mm (1,5 Pulgadas) (DN40)

Descripción del producto

El alojamiento de la bobina confiable y totalmente soldada y el diseño liviano del sensor con grado de protección IP68 garantizan la compatibilidad con todas las aplicaciones de servicios públicos, de agua y de aguas residuales. Disponible con certificaciones de agua potable.

Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de 40:1
Tamaños de tubería
4-200 mm (0,15-8 in.)
Materiales de revestimiento
ETFE, PTFE, and PFA
Materiales del electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tantalio, titanio; consulte con la fábrica para conocer otras opciones de materiales

Características

  • Maximice el tiempo de actividad con una carcasa del transmisor de doble compartimento que aísla la electrónica de la humedad y la contaminación
  • Confiable construcción robusta y totalmente soldada, diseñada para soportar una vibración sostenida
  • Confirme la calibración del medidor sin interrumpir el proceso con la verificación continua del medidor
  • Reparaciones sencillas en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor gracias al bloque de terminales reemplazable
  • Capacidades de diagnóstico avanzado e informes impresos para verificar que el desempeño del medidor cumpla con las agencias regulatorias
  • Simplifique la configuración y la accesibilidad con una interfaz local del operador fácil de usar

Documentos y dibujos