Medidor De Caudal De Vórtice Tipo Reductor Rosemount 8800DR020, 51 Mm (2 Pulgadas) (DN50)
Medidor De Caudal De Vórtice Tipo Reductor Rosemount 8800DR020, 51 Mm (2 Pulgadas) (DN50)
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Reductores integrales que miden con precisión caudales más bajos, a la vez que mantienen las mismas dimensiones de cara a cara que los medidores con brida Vortex.
•± 0,65 % del caudal para líquidos (±1,00 % para tamaño de línea de 150 mm (6 in.) y mayor) •± 1 % del caudal para gas y vapor (±1,50 % para tamaño de línea de 150 mm (6 in.) y mayor)
Rangeabilidad
38:01:00
Salida
•4-20 mA con HART® •4-20 mA con HART® y salida de pulsos escalable •FOUNDATION™ fieldbus con dos bloques de entrada analógica, un bloque de funciones Backup Link Active Scheduler y un bloque de funciones Integrator (un bloque de funciones PID opcional)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable - 316 ⁄ 316L y aleación de níquel CF3M- C-22 y CW2M – Consulte a fábrica otras opciones de material en contacto con el proceso
Opciones de brida
Se tienen disponibles bridas ANSI clase 150 a 1500 DIN PN 10 a PN 160 JIS 10K a 40K en varias caras
Mejore el desempeño de la medición de bajo caudal con un diseño inteligente del reductor
Simplifique la instalación y reduzca los costos y los riesgos del proyecto con reductores incorporados que eliminan el montaje en campo
No es necesario hacer cambios en las tuberías ya que los medidores tienen las mismas dimensiones entre caras que las de los medidores tradicionales de la serie 8800
Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper el sello del proceso
Aumente la disponibilidad de la planta y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptativo de señal digital con filtros visuales
Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
Ahorre tiempo y dinero ya que no es necesario reparar ni mantener piezas móviles
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.