No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-928 Wireless Gas Monitor

Monitor de gas inalámbrico Rosemount™ 928

Descripción del producto

El monitor de gas inalámbrico Rosemount 928 detecta el sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono (CO), y agotamiento de oxígeno (O2) en las aplicaciones remotas que antes eran muy complejas y costosas de monitorizar. Este sistema de monitorización inalámbrico de gases tóxicos mejora la seguridad de los trabajadores por medio de la detección temprana de fugas de gas. Se integra de forma sencilla con la tecnología WirelessHART® y elimina la necesidad de un cableado costoso. El monitor de gas inalámbrico Rosemount 928 se conecta fácilmente al sensor de gas universal Rosemount 628 que consta de un módulo del sensor inteligente sin herramientas de intercambio en caliente.

Temperatura de funcionamiento
H2S: -40 °F a +122 °F (-40 °C a +50 °C)
O2 Agotamiento: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
CO: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
Índice de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Constante de tiempo/respuesta
H2S:
  • T20 < 8 segundos
  • T50 < 10 segundos
  • T90 < 45 segundos
O2:
  • T90 < 15 segundos
Rango de detección
H2S: rango del nivel de concentración de gas 0-100 ppm
Agotamiento de O2: nivel de concentración de gas 0-25 % por volumen
CO: rango de nivel de concentración de gas 0-1 000 ppm
Fuente de alimentación
Módulo de alimentación de cloruro de litio-tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con alojamiento de polímero de PBT
Tipo de antena
Antena omnidireccional integrada de PBT/PC
Rango de humedad
H2: 10-95 % Humedad relativa no condensada
O2: 10-95 % Humedad relativa no condensada
CO: 5-95 % Humedad relativa no condensada
Clasificación del compartimiento
Filtro de protección contra ingreso (IP) IP66
Material de la carcasa
Aluminio con bajo contenido de cobre (A360) o acero inoxidable
Certificaciones y aprobaciones
Intrínsicamente seguro, división 1 de CSA y zona 0 de ATEX/IECEx
Salidas
IEC 62591 WirelessHART 2.4 GHz DSSS. Salida discreta opcional para respaldar alarmas locales
Precisión
H2S: ±3 ppm o 10 % de lectura, lo que sea mayor Agotamiento del
O2: dentro de ±0,5 % de contenido de oxígeno de suministro de gas
CO: ±6 ppm o 10 % de lectura, lo que sea mayor

Características

  • El módulo del sensor electroquímico intercambiable en caliente con diagnóstico de fin de vida útil puede instalarse en el campo sin necesidad de herramientas
  • El módulo de alimentación de litio-cloruro de tionilo, reemplazable e intrínsecamente seguro, tiene más de dos años de vida útil y puede cambiarse fácilmente en el campo en áreas clasificadas.
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva permite un método rápido para agregar la monitorización de seguridad de fugas de gas sin el costo de cableado.
  • Monitorización de alto desempeño de fugas de gas comparable con los monitores de gas cableados convencionales con una precisión de ±3 ppm o 10 % de lectura, lo que sea mayor.

Documentos y dibujos