No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-FCL Measuring System

Sistema de medición de cloro libre Rosemount™ FCL

Descripción del producto

El sistema de medición de cloro libre Rosemount FCL mide el cloro libre en agua dulce. El sistema de cloro libre incluye un transmisor (Rosemount 56 o Rosemount 1056), un sensor de cloro libre Rosemount 499ACL, un sensor de pH (si es necesario) y un controlador de caudal de cabezal constante. El transmisor y el controlador de caudal se montan en una placa posterior, mientras que los cables del sensor Variopol (VP) de desconexión rápida están cableados previamente en el transmisor, para que la instalación y el encendido sean rápidos y sencillos.

Rango de medición
0 a 10 ppm como Cl2. Para rangos mayores, consulte con la fábrica.
Precisión
La precisión depende de la exactitud de la prueba química utilizada para calibrar el sensor de cloro libre.
Rango de temperatura
32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Rango de presión
De 3 a 65 psig (de 122 a 549 kPa abs)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Recolector de muestras de desbordamiento y celda de flujo: acrílico, policarbonato, poliéster, Kynar(R), nailon, silicona
Sensor de cloro libre Rosemount 499ACL: Norilo™, Viton™, platino, polietersulfona, poliéster, madera, silicona
Sensor de pH Rosemount 3900VP: acero inoxidable, vidrio, teflón, sulfuro de polifenileno, EPDM, silicona

Características

  • El sistema completo incluye sensor de cloro libre, cable de conexión, transmisor y controlador de caudal (sensor de pH, si se selecciona)
  • La corrección continua de pH elimina los molestos y costosos reactivos y los problemáticos sistemas de acondicionamiento de muestras
  • Mide el cloro libre en muestras que tienen un pH máximo de 9,5
  • Disponible en una selección de dos transmisores de líquido repletos de funciones

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-2 de 2 resultados para piezas y accesorios
: