Rosemount-P-Twisted Square Thermowell

Termopozo Twisted Square™ de Rosemount™

Descripción del producto

Logre mediciones precisas de la temperatura del proceso y reduzca el riesgo de fallos en ambientes complejos con el termopozo Twisted Square. Su diseño revolucionario elimina más del 90 % de la tensión dinámica, la causa principal de fallas por fatiga del termopozo, y ofrece una solución excelente para los termopozos convencionales que no pasan las evaluaciones ASME PTC 19.3 TW.

Cálculos del termopozo
Realice cálculos con el acelerador de diseño de termopozos de Rosemount
Modificadores de diseño
Se puede personalizar para cualquier aplicación
Certificaciones y aprobaciones
Certificación de materiales, NACE, CRN (para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas)

Características

  • Sin cálculos de frecuencia de patrón de estela o de tensión dinámica
  • Elimina más del 90 % de las tensiones dinámicas
  • Más confiabilidad y menos riesgo
  • Reduce considerablemente el riesgo de fallas en el termopozo con las condiciones cambiantes del proceso (arranque, parada, eventos)
  • Se extiende fácilmente a aplicaciones nuevas
  • Capacidad de aumentar velocidades para más rendimiento
  • Permite longitudes de inserción más largas para una mejor precisión de la temperatura
  • Evite modificaciones complicadas y costosas a las tuberías
  • Reduzca el inventario (un termopozo para todo)
  • Use el mismo termopozo en distintas condiciones del proceso

Documentos y dibujos