Rosemount-XE10 Continuous Emissions Monitoring System

Rosemount™ XE10 Sistema de monitorización continua de emisiones (CEMS)

Descripción del producto

El sistema Rosemount XE10 CEMS proporciona un análisis confiable de las emisiones de fuentes fijas. Es una solución estandarizada y certificada según las directivas de emisiones europeas EN 14181 y EN 15267-3 (QAL1) y cumple con las regulaciones de la EPA de EE. UU. 40 CFR Parte 60 y Parte 75. El Rosemount XE10 CEMS también está equipado con calibración automatizada para facilitar las verificaciones de corrimiento de gas de cero y de span requeridas para los procedimientos de aseguramiento de la calidad QAL3, lo que garantiza un desempeño confiable y el cumplimiento con los informes de emisiones en curso.

Certificaciones/aprobaciones
Cumple con las normas EN 14181. Compatible con la prueba de corrimiento QAL3 con calibración y validación integradas y automáticas
Certificación EN15267-1/EN15267-2/EN15267-3 (QAL1)
Certificación CSA/Sira MCERTS
Certificación TÜV Rheinland/Umweltbundesamt
Cumple con la norma de la EPA de EE. UU. 40 CFR Parte 60 y 40 CFR Parte 75.
Gas detectado
CO, NOx o NO, SO2CO2, O2
Temperatura ambiente
Operación: de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Almacenamiento: de -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Salida analógica
1 o 5, aislado individual y ópticamente
4 (0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Cumplimiento con NAMUR NE 43 y NE 44
Fuente de alimentación
400 VCA trifásica, 50 Hz
Dimensiones
Ancho: 31,5 in (800 mm)
Altura: 78,74 in (2000 mm)
Profundidad: 31,5 in (800 mm)
Peso
Aproximadamente 480 kg (1058 libras)

Características

  • Solución compacta y modular completa con muestreo de gases, acondicionamiento de muestras y analizador de gases
  • Apto para uso en plantas que necesitan cumplir con la legislación europea de acuerdo con la Directiva de Emisiones Industriales 2010/75/EC Anexo V y VI, Directiva de Planta de Combustión Medianas 2015/2193 y el Sistema de Comercio de Emisiones (EU ETS)
  • Bajo costo de compra y operación
  • Fácil y rápido de configurar
  • Medición continua y extractiva de hasta cinco componentes gaseosos (CO, NOx, SO2, CO2 y O2)
  • Puede realizar mediciones de gases de múltiples componentes en un solo analizador
  • Ampliable y se puede configurar con hasta tres módulos de análisis para adaptarse a diferentes componentes y rangos de medición
  • El acceso remoto y seguro simplifica el funcionamiento y la configuración
  • El funcionamiento a temperatura ambiente (de 5 a 40 °C/de 41 a 104 °F) sin HVAC elimina la necesidad de instalación en un entorno con temperatura controlada, lo que reduce el costo de propiedad

Documentos y dibujos