Roxar-P-lpr-probes

Sondas retráctiles de resistencia a la polarización lineal de Roxar™

Descripción del producto

La sonda de resistencia de polarización lineal (LPR) retractable de Roxar está diseñada para instalarse en sistemas de acceso retráctil y que se pueden reemplazar bajo presión operativa del proceso. El cálculo de la tasa de corrosión se basa en la medición de la respuesta de corriente a una pequeña polarización (10-20 mV) a un potencial de corrosión de un electrodo de acero. La respuesta instantánea también hace que la sonda LPR sea apta para la detección rápida de la entrada de oxígeno en sistemas que se supone que están libres de oxígeno, como los sistemas de inyección de agua para mantener la integridad de la tubería y de los activos.

Documentos y dibujos