Roxar-P-mechanical-retrieval

Herramientas de recuperación mecánicas y válvulas de servicio Roxar

Descripción del producto

La herramienta mecánica de recuperación de Roxar es una herramienta de alta calidad para la recuperación e instalación de sondas y cupones en los accesorios de acceso de alta presión de 2” estándar de la industria. La herramienta es compatible con sistemas de acceso mecánico de 2” provistos por la mayoría de los proveedores. Las válvulas de servicio de purga y doble bloqueo también aumentan la seguridad operacional. El resultado es una recuperación efectiva, segura y eficiente.

Documentos y dibujos