Roxar-P-sam-acoustic-sand-monitor

Monitor acústico de arena (SAM) Roxar

Descripción del producto

El monitor acústico de arena Roxar SAM es un sensor no intrusivo que proporciona información en arena de producción en tiempo real, lo que permite mayores caudales de producción de gas de petróleo y menos eventos de erosión de la superficie. El instrumento de referencia se basa en la tecnología acústica y en los algoritmos patentados que traducen el ruido de arena en datos procesables. Roxar SAM proporciona una respuesta inmediata a la producción de arena que permite el ajuste del flujo de producción, la eficiencia del separador de arena y otras aplicaciones en tierra y en aguas. Los datos de los instrumentos a los que se hace referencia pueden mejorar aún más con los monitores de corrosión y erosión Roxar SandLog y/o Permasense.

iec-ex
Incertidumbre
+/– 5% (con calibración de inyección de arena)
Detección de partículas
Generalmente de 15 µm (gas) y 25 µm (líquido)
Velocidad de caudal
Mínimo 1 m/s
Temperatura de la superficie del tubo
–40 °C a 290 °C (–40 °F a 554 °F)
Tamaño
88 mm (DE) x 100 mm
Peso
3,0 Kg
Tensión de entrada
100–240 VCA, 50/60 Hz /24 VCC
Comunicación
RTU Modbus (RS485), analógico 4–20ma y contacto sin voltaje

Características

  • No intrusivo, fácil de instalar
  • Fácil comprensión de la intensidad de la arena y datos cuantificables
  • El cálculo de arena cuando se combina con la calibración de inyección de arena
  • Se puede combinar con la monitorización intrusiva de la erosión y corrosión por arena y Fieldwatch para lograr un sistema de gestión de integridad completo
  • Se puede combinar con los medidores multifásicos Roxar para la medición de cuatro fases, incluida la arena

Documentos y dibujos