Roxar-P-Subsea-Wetgas

Medidores de gas húmedo para aplicaciones submarinas Roxar

Descripción del producto

Los medidores de gas húmedo para aplicaciones submarinas Roxar proporcionan caudales de agua, gas y condensación de gran precisión que reducen el riesgo y mejoran la seguridad del caudal. Los medidores avanzados ofrecen una sensibilidad al agua, una precisión y una respuesta rápida sin precedentes para una medición confiable de la producción. Estos incluyen el primer sistema integrado de medición de la salinidad en la industria’, que proporciona información vital para proteger el pozo submarino y la integridad de la tubería, además de respaldar las estrategias de medición y asignación en yacimientos de gas y de concentración de gas.

Rango de operación
90-100 % GVF
Rango de velocidad
5 a 40 m/seg.
Rango de temperatura
Hasta 150 ° C (302 ° F)
Medición de la fracción de agua
Incertidumbre: GVF > 98%: ±0,1 % de vol. abs.

Incertidumbre: GVF < 98%: ±0,2 % de vol. abs.
Sensibilidad
< 0.0002 abs. vol.%
Protocolo de comunicación
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, CanBus

Características

  • Maximiza la precisión con el análisis de múltiples variables y mediciones trifásicas basadas en densitometrías gamma y por microondas
  • Conozca si el agua de formación ingresa al caudal mediante el primer sistema de medición de la salinidad en línea de la industria’
  • Detecte cambios de tan solo 0,2 ppm en el contenido de agua que fluye – una sensibilidad nunca alcanzada
  • Actúe de inmediato para proteger la integridad del sistema submarino, con velocidades de medición de 20 veces por segundo
  • Simplifique la instalación y la integración con un diseño compacto
  • Obtenga el máximo rendimiento durante la vida útil del yacimiento’ con una confiabilidad comprobada en el campo y redundancia total
  • Asegúrese de obtener lecturas válidas con mediciones de presión, volumen y temperatura (PVT) independientes de las fracciones de agua

Documentos y dibujos