Sempell-P-P000340

Válvula de compuerta de alta presión Sempell

Descripción del producto

Las válvulas forjadas de alta presión ofrecen la solución idónea para condiciones de servicio exigentes, como las temperaturas y presiones elevadas.

ped

Características

  • Materiales forjados de alta calidad que garantizan unas prestaciones excelentes y que reducen de manera significativa los costos operativos y los tiempos de entrega.
  • Diseño de válvulas conforme a las normas ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Compatibles con altas presiones (PN 720) y temperaturas hasta de 650 °C.
  • Compatibilidad total con las normas de salud, seguridad y medio ambiente para evitar riesgos de emisiones fugitivas.
  • Conformidad con la Directiva Europea sobre Equipos a Presión N.° 2014/68/UE (conformidad total con la marca CE).
  • Se obtiene un ajuste extraordinario con un diseño de junta específico y la empaquetadura de grafito puro.
  • El diseño tecnológicamente avanzado del bonete con cierre a presión se ofrece de serie para garantizar un ajuste absoluto entre el cuerpo y el bonete y facilitar las tareas de mantenimiento.
  • Configuración estándar: cuña partida flexible. La guía de la cuña está integrada en el cuerpo de la válvula.
  • Configuración con carril paralelo disponible a pedido.
  • Estructuras y materiales especiales disponibles a petición del cliente.
  • Capa Stellite Gr.6 en asientos y cuña o disco; 13 % de cromo en el asiento guía.
  • Las válvulas se ofrecen de serie con operadores manuales (volante o engranaje cónico, dependiendo del tamaño). Opciones de activación eléctrica, neumática o hidráulica a disposición.
Certificaciones
CE, ASME B31.1, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], PED
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Turbina de vapor, colectores de vapor, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), bombas, válvulas y colectores, temperatura alta, servicio general, balance de planta
Diseño del cuerpo
Patrón corto, patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, acero inoxidable, acero, metal
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión de proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Metal con metal, deslizamiento paralelo, cuña
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
5 pulg., 6 pulg. (DN150) y superiores, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 6 / DN 150
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Compuerta
Medios
Agua caliente, vapor, agua