Sempell-P-P000347

Válvula de desviación de turbina modelo 115 de Sempell

Descripción del producto

Turbina de vapor y protección de la caldera a la desconexión de turbina de vapor. Desviación de la turbina de vapor para enfriar el recalentamiento o el condensador durante el arranque y apagado de la caldera y la turbina

Características

  • Reducción de presión mediante expansión controlada en varias etapas.
  • Atemperador de vapor de atomización, de longitud corta de evaporación y protección de la tubería aguas abajo contra el choque térmico
  • Posible ajuste subsiguiente a las condiciones operativas cambiadas debido a los internos y al asiento intercambiables fácilmente.
  • Empaque con carga en el resorte para un apriete contra fugas a largo plazo
  • Bonete de sello de presión.
  • Optimización específica de pedidos– del atemperador y áreas de caudal de internos
  • Se pueden utilizar todos los tipos de actuadores
  • Opcional: Clavos de pre–calentamiento y drenaje de condensación
  • Ajuste de presión equilibrada con tapón piloto y resortes de copa
Tamaño:
DN 150 a DN 1500
NPS de 6 a 60
Clase de presión:
Hasta 320 bar
Hasta clase 4500
Temperatura:
-29°C a 630 °C
-20 °F a 1100°F
Material del cuerpo:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182-F22/-F91/-F92
Otro material disponible a solicitud
Conexión:
Extremos para soldadura a tope según ASME B16.25 o ISO 9692-1

Documentos y dibujos