Sempell-P-P000397

Válvulas reductoras de alta presión modelo 155 de Sempell

Descripción del producto

Las válvulas de reducción de vapor de bajo ruido controladas por los internos de varias etapas se utilizan para el arranque de la caldera y la generación de vapor del proceso

Características

  • Bonete de sello de presión.
  • Prensaestopas de bajo mantenimiento, empaque de grafito puro (se puede volver a apretar).
  • Vástago de la válvula pulido.
  • Guías reforzadas.
  • Tapón de presión equilibrado.
  • Superficies de sellado reforzadas.
  • Clavos pre–calentamiento y drenaje.
  • Conexiones universales por varios diseños de extremos de soldadura como estándar.
  • Resistente al decapado del ajuste.
  • Se pueden utilizar todos los tipos de actuadores.
Tamaño:
DN 150 a DN 500
NPS 06– 20
Presión:
320 bar
Clase 450
Temperatura:
–29 ° C a 630°C
–20 ° F a 1100°F
Material:
1.7380/1.4903/1.4901
SA 182 & #8211; F22/& #8211; F91/& #8211; F92
Otro material disponible a pedido
Conexión:
Extremos para soldadura a tope según ASME B16.25 o ISO 9692–1

Documentos y dibujos