Sempell-P-P001260

Válvula de seguridad para vapor de presión alta con resorte de disco modelo SOT de Sempell

Descripción del producto

Válvula de seguridad de alta presión para protección de la caldera con diseño de resorte de disco con extremo soldado o conexiones bridadas

Características

  • Alto apriete para ajustar la presión debido a la carga suplementaria
  • Funcionamiento sin dificultades (sin fuerzas al extraer)
  • El resorte de disco permite fuerzas más altas en comparación con el resorte helicoidal. Esto da como resultado altas presiones de ajuste incluso para altas capacidades.
  • El tope de elevación mecánica garantiza la estabilidad funcional
  • Bloqueo para prueba hidrostática sin piezas adicionales
  • Alta contrapresión permitida
Tamaño de entrada:
DN 100 – DN 600
NPS 4 – NPS24
Rango de temperatura:
Hasta + 700 ° C/+1300 °F
Presión establecida:
10 bar – 450 Bar
Diámetro del orificio
66 mm – 438 mm
Diseño:
Bonete abierto
pistón equilibrado
tipo resorte de disco
asistido neumáticamente
Material del cuerpo:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Accesorios:
Indicador de posición

Documentos y dibujos