Sempell-P-P001305

Válvula de drenaje de turbina modelo 179 de Sempell

Descripción del producto

Todas las aplicaciones de drenaje de turbinas

Características

  • Cuerpo forjado a troquel
  • Diseño de una pieza del bonete/cuerpo.
  • Asiento de Stellite.
  • Disco guiado.
  • Carcasa hermética al polvo del cabezal del actuador.
  • Fácil cambio al actuador.
  • Indicador de posición.
  • Fuerzas de impulso pequeñas.
  • Pérdida de presión baja.
  • Fácil mantenimiento.
  • 1 o 3 fases de presión.
Tamaño:
DN 20 a DN 65
NPS &Frac34; a 2½
Presión:
PN 100 a 400
Clase de clasificación 150–2500
Temperatura:
–28°C a 625°C
–20°F a 1100°F
Material:
1.7380/1.4903/1.0460/1.5415
SA182 F22/SA182 F91/SA 105
Otro material disponible a pedido
Conexión:
Extremos soldados a punto según ASME B16.25
extremos de soldadura a enchufe según ASME B16.11
Otras conexiones disponibles a pedido

Documentos y dibujos