Sempell-P-P001306

Válvula de servicio de suministro de agua severo modelo 146 de Sempell

Descripción del producto

Válvula de control de caída de presión alta para aplicaciones de agua en el sector de energía
Válvula de control agua/arranque del regulador de suministro de agua/válvula de circulación de la caldera

Características

  • Cuerpo de acero forjado
  • Ángulo o tipo Z–
  • Cubierta de sellado automático
  • Cavitación y resistencia intermitente
  • Bajo nivel de ruido
  • Zonas de sellado y control separadas
  • Actuación hidráulica, neumática, eléctrica
Tamaño:
DN 150 a DN 500
NPS 06–20
Presión:
320 bar
Clase 2500
Temperatura:
& #8211;29 °C a 400 °C
& #8211; 20 °F a 750 °F
Material:
1.0460/ 1.7380/ 1.7335/ 1.6368
SA105/ SA182 F12 / SA182 F22
Otro material disponible a pedido
Conexión:
Extremos para soldadura a tope según ASME B16.25 o ISO 9692–1

Documentos y dibujos