La serie STFE Elite combina la tecnología Active Tracking con la protección contra sobretensiones para proteger contra el espectro completo de los transientes y picos de tensión. Estos dispositivos montados en riel DIN protegen su equipo al rastrear continuamente la entrada de alimentación de CA y al responder a los transientes de alta tensión y al ruido de alta frecuencia. Están disponibles como unidades monofásicas cableadas en una amplia gama de clasificaciones de amperajes y están diseñadas para funcionar sin problemas durante años.