Tartarini-P-BM6X

Válvula de corte de caudal axial serie BM6X Tartarini™

Descripción del producto

Válvula de corte de caudal axial serie BM6X. La válvula de corte de caudal axial serie BM6X es un dispositivo de cierre automático adecuado para su instalación como dispositivo de seguridad en estaciones reguladoras y en líneas de transferencia y distribución de gas. La dimensión reducida entre caras, típica de las válvulas tipo wafer, facilita la instalación, incluso en estaciones reguladoras existentes que no están equipadas con dispositivos de cierre.

ped
Tamaños de cuerpo
DN 80, 100, 150, 200, 250 y 300/NPS 3, 4, 6, 8, 10 y 12
Estilo de conexión final
CL150, CL300 y CL600
Presión máxima de entrada
100 bar/1450 psig
Rango de referencia de presión excesiva
0,03 a 80 bar/0,44 a 1160 psig
Rango de referencia de subpresión
0,01 a 80 bar/0,15 a 1160 psig
Clase de precisión
Hasta ± 1 %
Tiempo de respuesta
< 1 segundo
Capacidades térmicas
Versión para temperatura estándar: Funcionamiento: -10° a 60 °C/14° a 140 °F. Versión para baja temperatura: Funcionamiento: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F
Configuraciones de hidrógeno
La BM6X fue validada para el servicio de hidrógeno a través de una exhaustiva prueba de hidrógeno a alta presión para analizar el rendimiento de cierre y la compatibilidad de los materiales. Si desea más detalles sobre la evaluación y las pruebas, consulte “La mezcla de hidrógeno con gas natural: factores técnicos a tener en cuenta”.

Documentos y dibujos

Características

  • Flujo axial
  • Válvula tipo “wafer”
  • Disco de mariposa excéntrico
  • Control de presión en uno o más puntos del sistema
  • Activación debido al aumento o disminución de presión
  • Botón pulsador para corte de emergencia
  • Derivación de botón con retorno automático
  • Restablecimiento manual al sólo girar el eje de restablecimiento