Tartarini-P-Floating Trunnion Ball Valves

Válvulas de bola flotantes y de muñón Tartarini™

Descripción del producto

Válvulas de bola disponibles en tipos flotante y de muñón. Estas válvulas son del tipo con paso total y han sido diseñadas y fabricadas para usarse en líneas de distribución y transporte de gas

ped
Configuraciones disponibles
Tipo flotante: válvula con paso total con cuerpo de acero fundido. Operada por palanca o engranaje. Tipo con muñón: válvula con paso total con engranaje de "Bloque y purga doble", cuerpo forjado o de acero fundido. Operada por palanca o engranaje
Tamaño del cuerpo
Tipo flotante: DN 25, 50, 80, 100, 150 (NPS 1, 2, 3, 4, 6). Tipo de muñón: DN 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (NPS 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24)
Estilos de conexión final
CL150, CL300, CL600
Rango de presión de entrada
100 bar/1450 psig
Capacidades térmicas
Funcionamiento: -20 a 60 °C/-4 a 140 °F

Características

  • Diseño antiestática y a prueba de incendios
  • Gran versatilidad para una amplia gama de aplicaciones diferentes