No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-RLC20

Reguladores reductores de presión cargados neumáticamente tipo RLC/20 Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores Tipo RLC/20 tienen carga neumática, asiento individual y un disco de válvula equilibrado. Normalmente se emplean en estaciones de distribución de gas para uso en automóviles. También pueden usarse en instalaciones industriales al emplear gas comprimido a alta presión en tubos e instalaciones en camiones de transporte de gas a granel normalmente alimentados a través de una tubería.

Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
1" NPT roscado
Presión admisible para el cuerpo
320 bar/4641 psig
Rango de presión de entrada
30 a 320 bar/435 a 4641 psig
Presión de salida
20 a 250 bar/290 a 3626 psig
Presión diferencial operativa mínima
10 bar/145 psig

Documentos y dibujos

Características

  • Disco de la válvula equilibrado
  • Configuraciones de bridas soldadas o roscadas
  • Válvula de alivio y filtro integrados