Tartarini-P-RP10

Reguladores reductores de presión cargados neumáticamente tipo RP/10 Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores tipo RP/10 normalmente se emplean en estaciones reguladoras que usan gas comprimido a alta presión en tubos. También pueden usarse con gas a presión intermedia en fábricas de cerámica, químicas y farmacéuticas para pequeños hornos. El tipo RP/10 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificado en la categoría I.

Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
3/4" x 1" BSP
Presión admisible para el cuerpo
220 bar/3191 psig
Rango de presión de entrada
1 a 220 bar/14,5 a 3191 psig
Presión de salida
0,5 a 30 bar/7 a 435 psig
Clasificación de la precisión
Hasta ±5%
Capacidades térmicas
Funcionamiento: -10° a 60 °C/14° a 140 °F

Documentos y dibujos

Características

  • Disco de la válvula equilibrado
  • Ajuste perfecto con suministro cero
  • Válvulas de seguridad incorporadas operadas por resorte