Tartarini-P-VS-FL

Válvula de alivio operada por piloto serie VS-FL Tartarini™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio servocontroladas son adecuadas para la instalación con cualquier gas no corrosivo. Aseguran un ajuste preciso, un cierre perfecto y un alto caudal de escape. La serie VS-FL cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificada en la categoría IV

ped
Configuraciones disponibles
Tipo VS-FL-BP: aplicaciones de baja y media presión con el piloto tipo PRX/182
Tipo VS-FL: aplicaciones de media y alta presión con el piloto tipo PRX/182 o PRX-AP/182
Todas las válvulas de alivio del tipo VS-FL se encuentran disponibles con o sin el silenciador del tipo SR
Tamaños del cuerpo
Serie VS-FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 y 200*/NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6 y 8** DN 200/la versión NPS 8 BP no se encuentra disponible
Estilos de conexión final
PN 16/CL150, CL300 y CL600
Rango de la presión de entrada
Clasificación de la brida PN16, PN25, CL150
  Rango de la presión de entrada: 0,2 a 20 bar/2,9 a 290 psig
Clasificación de la brida CL300, CL600
Rango de la presión de entrada: 1 a 100 bar/14,5 a 1450 psig
Rango de ajuste
Clasificación de la brida PN 16/CL150 0,5 a 19,3 bar/7,25 a 280 psig Clasificación de la brida CL300, CL600 1 a 80 bar/14,5 a 1160 psig
Clasificación de la precisión
Hasta ± 1 %
Capacidades térmicas
Funcionamiento de versión estándar: -10° a 60 °C/14° a 140 °F Funcionamiento de versión a baja temperatura: -4° a 140°F/-20° a 60°C

Documentos y dibujos

Características

  • Compacidad
  • Fácil instalación
  • Alta capacidad