Tescom-P-12 Springless

Regulador de presión sin rosca ni resorte serie 12 TESCOM™

Descripción del producto

La Serie 12 es un regulador miniatura reductor de presión IGS/VCR®, de ultra alta pureza. La serie 12 ofrece acabados de 5 Ra o 10 Ra micropulgadas, diafragma amarrado y diseño sin rosca ni resorte en el interior. Proporciona presiones de entrada de 10,3 bar/150 psig, presión de salida desde 250 mm Hg-1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar/250 mm Hg-15, 30, 60, 100 psig con caudales de hasta 120 SLPM. Ideal para uso en herramientas de OEM, cajas de gas y gabinetes de gas de baja presión.

Valores de presión
Presión de entrada máxima:
10,3 bar/150 psig

Presión de salida máxima:
250 mm Hg-1,0 bar/250 mm Hg-15 psig
0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig
Material
Cuerpo: Acero inoxidable 316L VAR
Diafragma: Hastelloy®
Asiento: PCTFE
Vástago de válvula: Hastelloy®
Materiales restantes: Acero inoxidable 316L VAR
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Conexiones
Accesorios soldados: 1/4" VCR® o talones de tubo
Instalación sobre la superficie: espacio de 1,125" o 1,50"
Capacidad de caudal
Estándar: Cv = 0,04
Caudal alto: Cv = 0,08
Peso
VCR®, IGS: 0,60 lb/0,3 kg
Estilo A: 1,08 lb/0,5 kg
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.

Características

  • Producto de elección para innovadores sistemas de gas OEM
  • El control de presión ultra sensible mejora el desempeño MFC
  • Rendimiento superior en un amplio rango de aplicaciones
  • Caudales desde 2 SCFM hasta 120 SLPM
  • Caída incomparable y repetibilidad en un micro componente
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo que ofrece alta integridad contra fugas
  • Acabado de superficie interna de 10 Ra o 5 Ra micropulgadas
  • Cumple con las especificaciones de interfaz SEMI F19 y SEMI modular