No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-15 Electropolish

Regulador de presión de gas electropulido serie 15 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 15 está diseñada para aplicaciones de caudal ultra alto de hasta 28 300 SLPM. La serie 15 es un regulador reductor de presión de gas a granel, 10 Ra, de ultra alta pureza. Entrada de 300 psig/20,7 bar, salida de hasta 150 psig/10,3 bar. Está disponible la opción de control electroneumático. Ideal para uso en despacho de gas a granel en planta.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 20,7 bar/300 psig
Rangos de presión de salida: 9,0 y 10,3 bar/130 y 150 psig
Material
Estructura: acero inoxidable 316L
Diafragma o fuelles: acero inoxidable 316L
Asiento: PCTFE o Teflon®
Sello: Viton®
Piezas restantes: acero inoxidable 316L
Temperatura de operación
-20°F a 150°F / -29°C a 65°C
Tipo y tamaño de puerto
Tubos de 3/4
Tubos de 1
Tubos de 1-1/2
Tubos de 2
Capacidad de caudal
Diafragma: Cv = 8,0
Fuelles: Cv = 14,0
Tipo de carga
Resorte, neumático
Peso
24,9 kg / 55 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El elemento sensor del diafragma mantiene una presión de caudal descendente muy precisa
  • Acabados superficiales internos de 10 Ra micropulgadas con electropulido interno completo
  • Fabricación de barra de acero inoxidable 316L
  • Dos opciones de carga disponibles: resorte/ajuste con llave y neumático
  • Dos opciones de detección disponibles: diafragma y fuelles (el elemento sensor de los fuelles amplía la capacidad de caudal a más de 33.960 SLPM / 1200 SCFM)
  • Compatible con el controlador eléctrónico ER5000

Documentos y dibujos