Tescom-P-20-1200

Regulador de presión de hidrógeno TESCOM™ serie 20-1200

Descripción del producto

El regulador liviano de la serie 20-1200 está diseñado para ser utilizado en el control de la presión de los vehículos de células de combustible de hidrógeno incorporadas. Es adecuado para presiones de entrada de hasta 70 MPa e incluye un filtro integrado de 10 micras que evita la contaminación durante el proceso de instalación. La serie 20-1200 es una excelente opción para uso en vehículos industriales y comerciales ligeros y de servicio pesado, como autobuses y camiones.

Clasificación de la presión
Presión de entrada máxima: 351 bar/5 100 psig (cuerpo de aluminio) - 702 bar/10 200 psig (cuerpo de acero inoxidable)
Presión de salida máxima: 31,0 bar/450 psig
Material del cuerpo
Aluminio 6061-T6 con sorporte niquelado por procedimiento, acero inoxidable 316
Material del asiento
Vespel®
O-Rings
Buna–N
Material de la válvula principal
Acero inoxidable 316
Material del sensor
Aluminio 6061-T6
Filtro de 10 micrones
Acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, Teflon®, acero inoxidable 18-8
Temperatura de funcionamiento
-30 °F a 165 °F / -34 °C a 74 °C
Tipo & tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF
Tamaño de puerto de entrada y salida
entrada 1/4, salida 1/4, medidor 1/4
entrada 3/8, salida 1/2, medidor 3/8
entrada 3/8, salida 3/8, medidor 1/4
Capacidad de caudal
Cv = 0,50
Peso (aproximado)
0,6 kg/1,4 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diseño con detección de pistón proporciona una larga vida útil y seguridad mejorada
  • Caudal alto y mínima caída de caudal
  • El diseño de la válvula equilibrada minimiza el efecto de presión de suministro
  • Fabricación liviana de aluminio maquinada con precisión
  • Se utiliza en diversas aplicaciones para una amplia gama de temperaturas, caudales y presiones
  • Amplia variedad de presiones de salida preconfiguradas disponibles
  • Filtro de acero inoxidable 316 de 10 micrones

Documentos y dibujos