Tescom-P-26-1600

Regulador de presión con ventilación TESCOM™ Serie 26-1600

Descripción del producto

El regulador manorreductor de gran precisión y detección por diafragma Serie 26-1600 cuenta con ventilación ajustable de serie. El filtro integrado de 40 micrómetros, de montaje en panel, y el bajo par de apriete de la perilla manual, aseguran un diseño sólido y adaptable con muchas modificaciones disponibles. Ideal para equipo de pruebas, soportes de calibración y equipo de producción.

Presión máxima de entrada
  inoxidable: 6000 psig / 414 bar
  Aluminio, latón: 5000 psig / 345 bar
Rangos de presión de salida
0-50, 0-150, 0-250, 0-500 psig / 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2, 0-34,5 bar
Material
Cuerpo y bonete: acero inoxidable 316, aluminio (2024-T351), latón
Filtro 40 micrómetros: acero inoxidable serie 300
Junta tórica y diafragma: buna-N
Asiento de válvula
Principal: CTFE
Ventilación: Teflon® relleno con 15 % de grafito
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo y tamaño de puerto
Tipo de puerto de salida y entrada: SAE, NPTF, MS33649
tamaño del puerto de entrada y salida: 1/4", 3/8", 1/2" (acero inoxidable únicamente)
Capacidad de caudal
Cv = 0,08
Tipo de carga
Resorte
Peso (sin medidores)
Inoxidable, latón: 3,3 lb / 1,5 kg
Aluminio: 2,8 lb / 1,3 kg
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • La ventilación es de serie (disponible con ventilación capturada)
  • Sumamente sensible
  • Presenta un vástago que no se eleva y torque de funcionamiento bajo
  • Diseño compacto
  • El filtro aumenta la duración del asiento
  • Varias opciones de puerto, montaje de panel (soporte incluido)
  • Fácil mantenimiento con herramientas estándar
  • Hay disponible una versión de flujo alto, Cv = 0,24 (presión máxima de entrada: 3,000 psig / 207 bar)

Documentos y dibujos