Tescom-P-26-2000

Regulador de presión con ventilación TESCOM™ Serie 26-2000

Descripción del producto

El regulador con detección por pistón de bajo caudal y alta presión Serie 26-2000 está disponible en versiones de carga por domo, muelle y neumática. Este regulador tiene estándar de ventilación capturada segregada con caudales de presión de entrada de 6000-15,000 psig / 413-1034 bar. Ideal para laboratorios de investigación y desarrollo, llenado a presión, pruebas de calibración, pruebas de estallido, pruebas de componentes y aplicaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión.

Valores nominales de presión
Presión de entrada máxima y presión de salida máxima: vea el selector del número de parte
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón
Asiento, ventilación, válvula principal, junta tórica: vea el selector del número de parte
Anillo de refuerzo: Teflon®
Filtro
  26-201XX-XX: Bronce
  26-202XX-XX: acero inoxidable serie 300
Partes restantes
Acero inoxidable 316 y acero inoxidable 17-4
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 165 °F / -26 °C a 73 °C
Tipo y tamaño de puerto
1/4", 3/8", 1/2"
SAE, NPTF, MS33649, alta presión/Aminco, presión media/Slimline
Puerto de ventilación: 1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Capacidad de caudal
Cv = 0,02, 0,06, 0,12, o 0,30
Tipo de carga
Muelle, domo, neumática
Peso (aproximado)
5,5 lb / 2,5 kg
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • La ventilación capturada y segregada es de serie
  • Tres métodos de carga: accionamiento por muelle, domo y neumático
  • Disponible con asiento suave y metal a metal
  • El filtro interno de serie de 40 micrómetros (modelos de asiento suave) alarga la vida útil
  • La versión de flujo alto está disponible con un Cv de 0,30
  • Una opción excelente para utilizarse con el controlador electroneumático TESCOM ER5000

Documentos y dibujos