Tescom-P-44-1300

Válvula reguladora de presión serie 44-1300 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 44-1300 es un regulador que reduce la presión de caudal alto y de alta presión, que ofrece un diseño de la válvula balanceada y de venteo. La serie 44-1300 ofrece Cv = 0,8 y 2,0. Opciones disponibles de carga por domo y aire. Ideal para uso en aplicaciones comerciales de reducción de gas rastreador del tubo de alta presión, buceo con traje duro, regulación de mezcla de gas especial y aire de respiración para buceo.

Presión máxima de entrada
Cuerpo de acero inoxidable: disponible en 310 bar/4 500 psig, 414 bar/6 000 psig
Cuerpo de latón: disponible en 260 bar/3 750 psig, 345 bar/5 000 psig
Rangos de presión de salida
0-20,7, 0-41,4, 0-69,0 y 0-103 bar/0-300, 0-600, 0-1 000 y 0-1 500 psig
0-172 bar/0-2 500 psig disponibles
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable 303 ó 316
Material del asiento
Válvula principal: CTFE (Excepto: 44-13X2-XXX2, Teflon®)
Válvula de venteo
Teflon®: Salida de 300 y 600 psig/20,7 y 41,4 bar
CTFE: Salida de 1000 y 1500 psig/69,0 y 103
O-Rings
Viton-A®
Anillos de refuerzo
Teflon®
Empaques
CTFE
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4, 17-7, Teflon® y latón
Tipo y tamaño del puerto
1/2, 3/4
SAE, NPTF, MS33649, BSPP
1/2, 1
Brida
Temperatura de funcionamiento
−15 °F a 220 °F/−26 °C a 104 °C
Capacidad de caudal
Válvula principal de 1/4 (Cv = 0,8)
Válvula principal de 3/8 (Cv = 2,0)
Tipo de carga
Muelle, domo, aire
Peso (sin medidores)
2,8 kg/6,25 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El sensor de pistón grande da una excelente sensibilidad
  • El diseño de válvula balanceada garantiza una presión hacia abajo estable
  • Una perilla manual grande proporciona ajustes de presión de baja torsión, rápidos
  • Estándar, con ventilación
  • Disponible con puertos para indicador
  • Modelos cargados por domo y por aire disponibles (solo sin ventilación)
  • Conexiones de extremo bridado disponibles

Documentos y dibujos