Tescom-P-44-1700

Regulador de contrapresión compacto serie 44-1700 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 44-1700 es un regulador de contrapresión compacto y de propósito general para control de presiones de hasta 55,2 bar / 800 psig. Ideal para uso en equipo industrial para servicio hidráulico o neumático.

Presión máxima de entrada
55,2 bar / 800 psig
Rangos de presión controlada
2,8-10,3, 2,8-20,7, 6,9-48,3, 6,9-55,2 bar
40-150, 40-300, 100-700, 100-800 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón
Asiento: CTFE
O-Ring: Viton®
Anillo de soporte: Teflon®®
Partes restantes
Modelo de acero: acero inoxidable 316
Modelo de latón: latón y acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
-26°C a 60°C / -15°F a 140°F
Tipo y tamaño de puerto
1/4" NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,10
Peso
2 lbs / 0.9 kg
Información adicional
Para modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño compacto y económico
  • El diseño de detección de pistón es seguro y confiable
  • Diseño disponible en acero inoxidable o latón
  • Puertos medidores opcionales y montaje de panel
  • Capacidad de caudal Cv = 0,10
  • Bajo torque de la perilla manual para una fácil operación
  • Cierre hermético en todas las presiones de rectificación

Documentos y dibujos