Tescom-P-44-4200

Regulador de presión CNG TESCOM™ serie 44-4200

Descripción del producto

La serie 44-4200 es un regulador reductor de presión, cargado por domo y de alta presión con un Cv = 0,80 o 2,0 disponible. Este regulador alcanza valores de 414 bar/6 000 psig de entrada y 345 bar/5 000 psig de salida. Ideal para equipo de supresión de incendios y relleno de CNG.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 414 bar/6 000 psig
Rango de presión de salida: 0-345 bar/0-5 000 psig
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 303, acero inoxidable 316 o latón
Asiento de válvula principal
CTFE, Teflon® o Vespel®
Juntas tóricas
Buna-N, Viton-A®, o etileno propileno
Anillos de refuerzo
Teflon®
Empaquetadura
CTFE o Vespel®
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, 17-4 PH
Temperatura ambiente de funcionamiento y fluido
Vea el número de parte del selector
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF, MS33649
Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/4, 1/2, 3/4 (NPTF y SAE únicamente)
Capacidad del caudal
Válvula principal de 1/4: Cv = 0,80
Válvula principal de 3/8: Cv = 2,0
Tipo de carga
Domo
Peso
3,6 kg/8,0 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Disponible en latón o acero inoxidable
  • Incluye un sensor estilo pistón y válvula principal balanceada
  • Sin venteo
  • Opciones de material para cuerpo y bienes blandos
  • Alta presión, alto caudal

Documentos y dibujos