No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-5500

Regulador de gas de contrapresión TESCOM™ serie 44-5500

Descripción del producto

La serie 44-5500 es un regulador de contrapresión, compacto y de propósito general para el control de presiones de hasta 20,7 bar/300 psig y es apto para servicio de gas o líquido. Apto para propósitos generales, equipo industrial para servicio hidráulico o neumático y control de bomba de contrapresión.

Rangos de presión controlada
0-3,4, 0-6,9, 0-20,7 bar/0-50, 0-100, 0-300 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón
Retén del asiento: PEEK
Junta tórica: Viton®, Kalrez®
Partes restantes
Modelo inoxidable: acero inoxidable
Modelo de latón: latón
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 200 °F/-26 °C a 93 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 0,30
Peso
0,9 kg/2 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño compacto y económico
  • El diseño de detección de pistón es seguro y confiable
  • Escoja entre las opciones de acero inoxidable o latón
  • Cv = 0,3
  • Par de torsión bajo de perilla manual
  • Cierre hermético en todas las presiones de rectificación
  • El montaje en panel es estándar
  • Puertos del medidor opcionales

Documentos y dibujos