No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-54-2000

Regulador de presión hidráulica TESCOM™ serie 54-2000

Descripción del producto

El regulador de reducción de presión serie 54-2000 es adecuado para las aplicaciones hidráulicas de entrada y salida de 690 bar/10 000 psig. El venteo segregado y capturado permite ajustes convenientes de reducción de presión descendente. El vástago y asiento de acero inoxidable endurecido proporcionan una excelente resistencia al desgaste en aplicaciones severas. Ideal para uso en paneles de control del cabezal del pozo, actuadores de válvula submarinos, unidades de potencia hidráulica (HPU) y pruebas del componente.

Presión máxima de entrada
690 bar/10 000 psig
Rangos de presión de salida
  5-500, 5-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000, 200-10 000 psig
  0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690 bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316
Válvula principal, asiento de venteo, vástago: acero inoxidable 17-4
Juntas tóricas: Viton-A®, Buna-N, etileno propileno, Kalrez®
Anillos de refuerzo: PTFE
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300 y acero inoxidable 17-4
Temperatura ambiente de funcionamiento2
-15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C
2 Para ver las temperaturas extendidas de -40 °F a 400 °F/-40 °C a 204 °C, consulte con TESCOM.
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8, 1/2
SAE, NPTF, MS33649, alta presión, presión media
Puerto de venteo externo (1/4): SAE, NPTF, MS33649
Capacidad de caudal
Válvula principal: Cv = 0,06
Válvula de venteo: Cv = 0,08
Tipo de carga
Resorte
Peso
2,4 kg/5,3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Modelos especiales disponibles para 1 034 y 1 379 bar/15 000 y 20 000 psig
  • Venteo segregado para ajustes fáciles de presión en cualquier dirección
  • Cartucho de la válvula principal
  • Perilla manual de alto impacto
  • Modelos de estilo cartucho disponibles
  • Diseños compatibles con NACE disponibles
  • Compatible con actuadores neumáticos TESCOM y controlador electroneumático ER5000
  • El diseño de detección del pistón garantiza la seguridad y confiabilidad

Documentos y dibujos